chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FCS-N1/2A4P-LIX-H1141/V300 | TURCK - Your Global Automation Partner
Stromingsbewaking Dompelsensor met geïntegreerde processor
FCS-N1/2A4P-LIX-H1141/V300
Bestel-ID 6871047
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Dompel
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Materiaal behuizing
Kunststof
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
80
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Procesaansluiting
1/2″ NPT
Toepassingsgebied
standaard
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering behuizing
PBT
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-N1/2A4P-LIX-H1141/V300
Eigenschappen
Procesaansluiting
1/2″ NPT
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
583,00 €
Artikel totaal
583,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support