chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FCS-N1/2A4-NA/D048 | TURCK - Your Global Automation Partner
Stromingsbewaking Dompelsensor zonder geïntegreerde processor
FCS-N1/2A4-NA/D048
Bestel-ID 6871314
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Dompel
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
80
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Procesaansluiting
1/2″ NPT
Toepassingsgebied
standaard
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
Eigenschappen
Procesaansluiting
1/2″ NPT
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-N1/2A4-NA/D048
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
262,90 €
Artikel totaal
262,90 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support