chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FCS-N1/2A4-NA/D100 4M | TURCK - Your Global Automation Partner
Stromingsbewaking Dompelsensor zonder geïntegreerde processor
FCS-N1/2A4-NA/D100 4M
Bestel-ID 6871414
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Dompel
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Kabellengte (m)
4
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
120
Mediumtemperatuur min. (°C)
10
Procesaansluiting
1/2″ NPT
Toepassingsgebied
Hoge temperatuur
Uitvoering behuizing
1.4571 (AISI 316Ti)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-N1/2A4-NA/D100 4M
Eigenschappen
Procesaansluiting
1/2″ NPT
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
400,51 €
Artikel totaal
400,51 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support