chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FCS-64A4-AP8X-H1141/D014 | TURCK - Your Global Automation Partner
Stromingsbewaking Dompelsensor met geïntegreerde processor
FCS-64A4-AP8X-H1141/D014
Bestel-ID 6872034
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Dompel
Certificaten
cULus
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
80
Mediumtemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Procesaansluiting
Tri-Clamp 2″
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Toepassingsgebied
standaard
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-64A4-AP8X-H1141/D014
Eigenschappen
Procesaansluiting
Tri-Clamp 2″
Uitgangsfunctie
PNP
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
1 141,80 €
Artikel totaal
1 141,80 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support