chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FCS-DN50HB2-NAEX0/L130 | TURCK - Your Global Automation Partner
Stromingsbewaking Dompelsensor zonder geïntegreerde processor
FCS-DN50HB2-NAEX0/L130
Bestel-ID 6872043
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Dompel
Certificaten
ATEX II 1/2 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 G
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
60
Mediumtemperatuur min. (°C)
-20
Procesaansluiting
Inbouwflens
Toepassingsgebied
Explosiegevaar (zone 0)
Uitvoering behuizing
Hastelloy B2 (2.4617)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-DN50HB2-NAEX0/L130
Eigenschappen
Procesaansluiting
Inbouwflens
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
3 923,70 €
Artikel totaal
3 923,70 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support