chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Stromingsbewaking Dompelsensor zonder geïntegreerde processor
FCS-DN25HC4-NAEX/L080/D100
Bestel-ID 6872058
Op voorraad
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-DN25HC4-NAEX/L080/D100
Technische gegevens
Downloads
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Dompel
Certificaten
ATEX II 2 G, ATEX II 3 G
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
120
Mediumtemperatuur min. (°C)
10
Procesaansluiting
Inbouwflens
Toepassingsgebied
Hoge temperatuur
Uitvoering behuizing
Hastelloy C4 (2.4610)
Eigenschappen
Procesaansluiting
Inbouwflens
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
3 749,90 €
Artikel totaal
3 749,90 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support