chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Stromingsbewaking Dompelsensor zonder geïntegreerde processor
FCS-64A4-NAEX/L090/D014/D024
Bestel-ID 6872068
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Dompel
Certificaten
ATEX II 2 G, ATEX II 3 G
Detectietype
Calorimetrisch
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
stromingsbewaking
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Medium
vloeistoffen
Mediumtemperatuur max.
120
Mediumtemperatuur min. (°C)
10
Procesaansluiting
Tri-Clamp 2″
Toepassingsgebied
Explosiegevaar (zone 1)
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Stromingssensoren/debietmeters
FCS-64A4-NAEX/L090/D014/D024
Eigenschappen
Procesaansluiting
Tri-Clamp 2″
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
1 653,30 €
Artikel totaal
1 653,30 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support