chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
TTMS-206A-G1/2-LIUPN-H1140-L250 | TURCK - Your Global Automation Partner
Temperatuurdetectie Met stroomuitgang en PNP/NPN-transistorschakeluitgang
TTMS-206A-G1/2-LIUPN-H1140-L250
Bestel-ID 100003075
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
zonder display (sonde geïntegreerd)
Communicatieprotocol
IO-Link
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
gemiddeld contact
Elektrische uitgang
Schakeluitgang, Stroomuitgang (2-geleider)
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Meetbereik
-50...120 °C
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Procesaansluiting
G 1/2″ buitendraad
Schakelelementfunctie
NO/NC programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
TTMS-206A-G1/2-LIUPN-H1140-L250
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider), Schakeluitgang
Procesaansluiting
G 1/2″ buitendraad
Meetbereik
-50...120 °C
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
175,89 €
Artikel totaal
175,89 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support