chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TTM-206A-G1/2-LI6-H1140-L200/I100-50/400 | TURCK - Your Global Automation Partner
Temperatuurdetectie met stroomuitgang
TTM-206A-G1/2-LI6-H1140-L200/I100-50/400
Bestel-ID 100004182
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
zonder display (sonde geïntegreerd)
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
gemiddeld contact
Dompeldiepte L (mm)
100
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Meetbereik
-50...400 °C
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Procesaansluiting
G 1/2″ buitendraad
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Eigenschappen
Procesaansluiting
G 1/2″ buitendraad
Meetbereik
-50...400 °C
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
TTM-206A-G1/2-LI6-H1140-L200/I100-50/400
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
137,61 €
Artikel totaal
2 752,20 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support