chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TTMS-206TA-G1/2-LI6-H1140-I090 -30/90°C | TURCK - Your Global Automation Partner
Temperatuurdetectie met stroomuitgang
TTMS-206TA-G1/2-LI6-H1140-I090 -30/90°C
Bestel-ID 100027959
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
zonder display (sonde geïntegreerd)
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
gemiddeld contact
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Meetbereik
-30...90 °C
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Procesaansluiting
G 1/2″ buitendraad
Uitgangsfunctie
Analoge uitgang
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
TTMS-206TA-G1/2-LI6-H1140-I090 -30/90°C
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider)
Procesaansluiting
G 1/2″ buitendraad
Meetbereik
-30...90 °C
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
159,06 €
Artikel totaal
795,30 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support