chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TP-504N-G1/4-H1142-L20/D846 | TURCK - Your Global Automation Partner
Temperatuurdetectie Sonde
TP-504N-G1/4-H1142-L20/D846
Bestel-ID 100031150
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
temperatuursonde
Connectortype
M12 x 1
Dompeldiepte L (mm)
20
Elektrische uitgang
Spanning
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Meetbereik
-40...150 °C
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-50
Procesaansluiting
G 1/4″ buitendraad
Uitgangsfunctie
2-draads
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Spanning
Procesaansluiting
G 1/4″ buitendraad
Meetbereik
-40...150 °C
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
TP-504N-G1/4-H1142-L20/D846
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
48,40 €
Artikel totaal
2 420,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support