chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TTM-203A-CF-LI6-H1145-L100/-17.8-54.4 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperatuurregistratie Met stroomuitgang
TTM-203A-CF-LI6-H1145-L100/-17.8-54.4
Bestel-ID 100051099
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
zonder display (sonde geïntegreerd)
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
gemiddeld contact
Dompeldiepte L (mm)
100
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Procesaansluiting
Voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
TTM-203A-CF-LI6-H1145-L100/-17.8-54.4
Eigenschappen
Procesaansluiting
Voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
93,94 €
Artikel totaal
46 970,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support