chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperatuurdetectie Sonde
TP-203A-CF-H1141-L1000
Bestel-ID 9910496
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
temperatuursonde
Certificaten
cULus
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
gemiddeld contact
Dompeldiepte L (mm)
1000
Elektrische uitgang
Weerstand
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Meetbereik
-50...500 °C
Omgevingstemperatuur max. (°C)
120
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Procesaansluiting
Voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
TP-203A-CF-H1141-L1000
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Weerstand
Procesaansluiting
Voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Meetbereik
-50...500 °C
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
71,83 €
Artikel totaal
71,83 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support