chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Temperatuurdetectie roestvaststalen sonde
TP-208A-CFA4-H1141-L150
Bestel-ID 9910554
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
temperatuursonde
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
gemiddeld contact
Dompeldiepte L (mm)
150
Elektrische uitgang
Weerstand
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Meetbereik
-50...500 °C
Omgevingstemperatuur max. (°C)
120
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Procesaansluiting
Voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
TP-208A-CFA4-H1141-L150
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Weerstand
Procesaansluiting
Voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Meetbereik
-50...500 °C
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
91,85 €
Artikel totaal
91,85 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support