chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TP-504A-TRI3/4-H1141-L060 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperatuurdetectie Sonde
TP-504A-TRI3/4-H1141-L060
Bestel-ID 9910614
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
temperatuursonde
Certificaten
cULus
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
gemiddeld contact
Dompeldiepte L (mm)
60
Elektrische uitgang
Weerstand
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Meetbereik
-50...120 °C
Omgevingstemperatuur max. (°C)
120
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Procesaansluiting
Tri-Clamp 3/4″
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
TP-504A-TRI3/4-H1141-L060
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Weerstand
Procesaansluiting
Tri-Clamp 3/4″
Meetbereik
-50...120 °C
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
80,08 €
Artikel totaal
80,08 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support