chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TTM-203A-CF-LIUPN-H1140-L100/S713 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperatuurregistratie Met stroomuitgang en transistorschakeluitgang pnp/npn
TTM-203A-CF-LIUPN-H1140-L100/S713
Bestel-ID 9910621
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
zonder display (sonde geïntegreerd)
Communicatieprotocol
IO-Link
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
gemiddeld contact
Dompeldiepte L (mm)
100
Elektrische uitgang
Schakeluitgang, Stroomuitgang (2-geleider)
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Meetbereik
-50...350 °C
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Procesaansluiting
Voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Schakelelementfunctie
NO/NC programmeerbaar
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische uitgang
Stroomuitgang (2-geleider), Schakeluitgang
Procesaansluiting
Voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Meetbereik
-50...350 °C
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
TTM-203A-CF-LIUPN-H1140-L100/S713
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
142,78 €
Artikel totaal
142,78 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support