chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TP-306A-CF-L2150 | TURCK - Your Global Automation Partner
Temperatuurdetectie Sonde
TP-306A-CF-L2150
Bestel-ID 9910649
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
temperatuursonde
Certificaten
cULus
Detectietype
gemiddeld contact
Dompeldiepte L (mm)
2150
Elektrische uitgang
Weerstand
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Meetbereik
-50...105 °C
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-50
Procesaansluiting
Voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Weerstand
Procesaansluiting
Voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Meetbereik
-50...105 °C
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
TP-306A-CF-L2150
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
40,04 €
Artikel totaal
40,04 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support