chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TP-505A-M5-RSC4.4-L1000-I008 | TURCK - Your Global Automation Partner
Temperatuurdetectie Sonde
TP-505A-M5-RSC4.4-L1000-I008
Bestel-ID 9910715
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
temperatuursonde
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
gemiddeld contact
Elektrische uitgang
Weerstand
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Meetbereik
-25...90 °C
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
TP-505A-M5-RSC4.4-L1000-I008
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Weerstand
Meetbereik
-25...90 °C
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
63,80 €
Artikel totaal
63,80 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support