chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TTM200F-206A-CF-LI6-H1140-L100 | TURCK - Your Global Automation Partner
Temperatuurdetectie met stroomuitgang
TTM200F-206A-CF-LI6-H1140-L100
Bestel-ID 9910728
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
zonder display (sonde geïntegreerd)
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
gemiddeld contact
Dompeldiepte L (mm)
100
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Meetbereik
-18...93 °C
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Procesaansluiting
Voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Eigenschappen
Procesaansluiting
Voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Meetbereik
-18...93 °C
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
TTM200F-206A-CF-LI6-H1140-L100
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
105,93 €
Artikel totaal
105,93 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support