chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TP-306KK1-CF-L15000/I5000 | TURCK - Your Global Automation Partner
Temperatuurdetectie Sonde
TP-306KK1-CF-L15000/I5000
Bestel-ID 9910737
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
temperatuursonde
Detectietype
gemiddeld contact
Elektrische uitgang
Spanning
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal/kunststof
Meetbereik
-40...1200 °C
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Procesaansluiting
Voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering behuizing
Inconel 600/nylon
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
TP-306KK1-CF-L15000/I5000
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Spanning
Procesaansluiting
Voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Meetbereik
-40...1200 °C
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
186,67 €
Artikel totaal
186,67 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support