chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TTM500C-206A-G1/2-LI6-H1140-L250/I150 | TURCK - Your Global Automation Partner
Temperatuurdetectie met stroomuitgang
TTM500C-206A-G1/2-LI6-H1140-L250/I150
Bestel-ID 9910739
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
zonder display (sonde geïntegreerd)
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
gemiddeld contact
Dompeldiepte L (mm)
150
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Meetbereik
0...500 °C
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Procesaansluiting
G 1/2″ buitendraad
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Eigenschappen
Procesaansluiting
G 1/2″ buitendraad
Meetbereik
0...500 °C
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
TTM500C-206A-G1/2-LI6-H1140-L250/I150
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
155,54 €
Artikel totaal
155,54 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support