chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TTM070C-103A-G1/8-LI6-H1140-L013-10/70°C | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperatuurdetectie met stroomuitgang
TTM070C-103A-G1/8-LI6-H1140-L013-10/70°C
Bestel-ID 9910740
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
zonder display (sonde geïntegreerd)
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
gemiddeld contact
Dompeldiepte L (mm)
13
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Materiaal behuizing
roestvaststaal/kunststof
Meetbereik
-10...70 °C
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Procesaansluiting
G 1/8″ buitendraad
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
TTM070C-103A-G1/8-LI6-H1140-L013-10/70°C
Eigenschappen
Procesaansluiting
G 1/8″ buitendraad
Meetbereik
-10...70 °C
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
100,10 €
Artikel totaal
100,10 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support