chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TP-204.5B-G1/2-H1141-L150/I085 | TURCK - Your Global Automation Partner
Temperatuurdetectie Sonde
TP-204.5B-G1/2-H1141-L150/I085
Bestel-ID 9910744
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
temperatuursonde
Certificaten
cULus
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
gemiddeld contact
Elektrische uitgang
Weerstand
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
onderdompelingssensor
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Procesaansluiting
G 1/2″ buitendraad
Uitgangsfunctie
4-draads
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
TP-204.5B-G1/2-H1141-L150/I085
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Weerstand
Procesaansluiting
G 1/2″ buitendraad
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
50,27 €
Artikel totaal
50,27 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support