chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TP-310BHT-M8-L10 2M/D809 | TURCK - Your Global Automation Partner
Kalibreringscertificaat
TP-310BHT-M8-L10 2M/D809
Bestel-ID 9910752
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Connectortype
open einde
Detectietype
gemiddeld contact
Dompeldiepte L (mm)
10
Elektrische uitgang
Weerstand
Kabellengte (m)
2
Meetbereik
-50...120 °C
Omgevingstemperatuur max. (°C)
120
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitgangsfunctie
4-draads
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Weerstand
Meetbereik
-50...120 °C
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
TP-310BHT-M8-L10 2M/D809
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
33,66 €
Artikel totaal
33,66 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support