chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TP-303B-M6-L15-6M | TURCK - Your Global Automation Partner
Temperatuurdetectie Sonde
TP-303B-M6-L15-6M
Bestel-ID 9910810
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
temperatuursonde
Detectietype
gemiddeld contact
Dompeldiepte L (mm)
15
Elektrische uitgang
Weerstand
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabellengte (m)
6
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Meetbereik
-50...105 °C
Omgevingstemperatuur max. (°C)
120
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
TP-303B-M6-L15-6M
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Weerstand
Meetbereik
-50...105 °C
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
153,89 €
Artikel totaal
153,89 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support