chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TP-308KK1-CF-L1265/I065 | TURCK - Your Global Automation Partner
Temperatuurdetectie Sonde
TP-308KK1-CF-L1265/I065
Bestel-ID 9910850
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
temperatuursonde
Detectietype
gemiddeld contact
Elektrische uitgang
Spanning
Elektrische aansluiting
Kabel
Materiaal behuizing
metaal/kunststof
Meetbereik
-40...1200 °C
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Procesaansluiting
Voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering behuizing
Inconel 600/nylon
Eigenschappen
Elektrische uitgang
Spanning
Procesaansluiting
Voor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montage
Meetbereik
-40...1200 °C
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Temperatuursensoren
TP-308KK1-CF-L1265/I065
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
120,67 €
Artikel totaal
120,67 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support