chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Toebehoren Testapparaat
TB3-CP80/S175
Bestel-ID 100055030
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
80 mm x 80 mm x 40,5 mm
Elektrische aansluiting
Kabel met vrouwelijke M8 x 1-connector, Kabel met vrouwelijke M12 x 1-connector, Trekveerklemmen
Functietoebehoren voor
Inductieve sensoren
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Eigenschappen
Materiaal behuizing
Kunststof
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
TB3-CP80/S175
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
87,34 €
Artikel totaal
87,34 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support