chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Toebehoren Montagebeugel
SMBQS30LT
Bestel-ID 3002810
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
17,04 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
SMBQS30LT
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
44 mm x 24 mm x 91,4 mm
Bouwvorm
toebehoren voor rechthoekige types
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Montagetoebehoren voor
Schroefdraadsensoren
Type toebehoren
Montagebeugel
Uitvoering behuizing
1.4401 (AISI 316)
Eigenschappen
Type toebehoren
Montagebeugel
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Artikel totaal
17,04 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support