chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
SMBM25B | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Accessories Mounting Bracket
SMBM25B
Bestel-ID 3010370
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
chemisch resistent, Wash down
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitvoering behuizing
Roestvast staal
Eigenschappen
Materiaal behuizing
Metaal
Beschermingsgraad
IP67, IP69
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
SMBM25B
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
92,30 €
Artikel totaal
92,30 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support