chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PFCVA-10X25-S | TURCK - Your Global Automation Partner
Plastic fiber
PFCVA-10X25-S
Bestel-ID 3010383
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
75 mm x 42 mm x 14,5 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Bijzondere kenmerken
Detectie van kleine onderdelen
Functie
Sleufsensor
Functietoebehoren voor
opto-elektronische sensoren
Hoogte bewakingsveld (mm)
10
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Type toebehoren
kunstoffen lichtgeleider
Uitvoering behuizing
PE
Eigenschappen
Type toebehoren
kunstoffen lichtgeleider
Materiaal behuizing
Kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
245,00 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
PFCVA-10X25-S
Artikel totaal
245,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support