chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Home
Producten
chevron_left
Menu
PFCVA-34X25-E | TURCK - Your Global Automation Partner
Plastic fiber
PFCVA-34X25-E
Bestel-ID 3010388
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
75 mm x 42 mm x 14,5 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Bijzondere kenmerken
Detectie van kleine onderdelen
Functie
Sleufsensor
Functietoebehoren voor
opto-elektronische sensoren
Hoogte bewakingsveld (mm)
34
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Type toebehoren
kunstoffen lichtgeleider
Uitvoering behuizing
PE
Eigenschappen
Type toebehoren
kunstoffen lichtgeleider
Materiaal behuizing
Kunststof
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
PFCVA-34X25-E
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
245,00 €
Artikel totaal
245,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support