chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
IP13S | TURCK - Your Global Automation Partner
Glass fiber single conductors
IP13S
Bestel-ID 3017331
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Behuizingsoppervlak
Zwart
Functie
zender-ontvanger systeem - zender/ontvanger
Functietoebehoren voor
opto-elektronische sensoren
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
249
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-140
Type toebehoren
Glaslichtgeleider
Uitvoering behuizing
PVC
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
IP13S
Eigenschappen
Type toebehoren
Glaslichtgeleider
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
141,25 €
Artikel totaal
141,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support