chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BR2.53S | TURCK - Your Global Automation Partner
Glass fiber bifurcated fiber
BR2.53S
Bestel-ID 3017379
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bijzondere kenmerken
Detectie van kleine onderdelen
Bouwvorm
Rechthoekig
Functie
Sensor diffuse modus
Functietoebehoren voor
opto-elektronische sensoren
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
249
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-140
Type toebehoren
Glaslichtgeleider
Eigenschappen
Type toebehoren
Glaslichtgeleider
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
416,25 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
BR2.53S
Artikel totaal
416,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support