chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
L16FSS | TURCK - Your Global Automation Partner
lens aperture For Optical Fibers
L16FSS
Bestel-ID 3017567
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
58,4 mm
Bouwgrootte
⌀ 28,6 mm
Functie
Glazen lens voor optische vezels
Functietoebehoren voor
opto-elektronische sensoren
Omgevingstemperatuur max. (°C)
250
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-140
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
L16FSS
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
136,32 €
Artikel totaal
136,32 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support