chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
IR23SM600 | TURCK - Your Global Automation Partner
Glass fiber single conductors
IR23SM600
Bestel-ID 3017844
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
914 mm
Bijzondere kenmerken
Detectie van kleine onderdelen
Bouwvorm
Rechthoekig
Functie
zender-ontvanger systeem - zender/ontvanger
Functietoebehoren voor
opto-elektronische sensoren
Hoogte bewakingsveld (mm)
9.7
Materiaal behuizing
Aluminium, Roestvast staal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
315
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-140
Type toebehoren
Glaslichtgeleider
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
IR23SM600
Eigenschappen
Type toebehoren
Glaslichtgeleider
Materiaal behuizing
Roestvast staal, Aluminium
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
258,75 €
Artikel totaal
258,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support