chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BRT-4HT | TURCK - Your Global Automation Partner
Accessories Reflector
BRT-4HT
Bestel-ID 3018528
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
0,5 mm x 100 mm x 100 mm
Bouwvorm
Rechthoekig
Functietoebehoren voor
opto-elektronische sensoren
Materiaal behuizing
Aluminium
Omgevingstemperatuur max. (°C)
480
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Type toebehoren
Reflector
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
BRT-4HT
Eigenschappen
Type toebehoren
Reflector
Materiaal behuizing
Aluminium
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
245,66 €
Artikel totaal
245,66 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support