chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BT23SM6 | TURCK - Your Global Automation Partner
Glass fiber bifurcated fiber
BT23SM6
Bestel-ID 3022001
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
914 mm
Functie
Sensor diffuse modus
Functietoebehoren voor
opto-elektronische sensoren
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
249
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-140
Type toebehoren
Glaslichtgeleider
Eigenschappen
Type toebehoren
Glaslichtgeleider
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
157,50 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
BT23SM6
Artikel totaal
157,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support