chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Plastic fiber Single Conductor — Jacketed Optical Cable Made of Plastic Fiber
PIP46U
Bestel-ID 3026083
Op voorraad
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
PIP46U
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
2103 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Bouwvorm
Rond
Functie
zender-ontvanger systeem - zender/ontvanger
Functietoebehoren voor
opto-elektronische sensoren
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Type toebehoren
kunstoffen lichtgeleider
Uitvoering behuizing
PE
Eigenschappen
Type toebehoren
kunstoffen lichtgeleider
Materiaal behuizing
Kunststof
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
111,25 €
Artikel totaal
111,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support