chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Plastic fiber Single Conductor — Jacketed Optical Cable Made of Plastic Fiber
PIT410U
Bestel-ID 3027556
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
91,25 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
PIT410U
Technische gegevens
Downloads
Behuizingsoppervlak
Zwart
Functie
zender-ontvanger systeem - zender/ontvanger
Functietoebehoren voor
opto-elektronische sensoren
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Type toebehoren
kunstoffen lichtgeleider
Uitvoering behuizing
PE
Eigenschappen
Type toebehoren
kunstoffen lichtgeleider
Materiaal behuizing
Kunststof
Artikel totaal
91,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support