chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BRT-100X50 | TURCK - Your Global Automation Partner
Accessories Reflector
BRT-100X50
Bestel-ID 3045000
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
8 mm x 50,6 mm x 101 mm
Bouwvorm
Rechthoekig
Functietoebehoren voor
opto-elektronische sensoren
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Type toebehoren
Reflector
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
BRT-100X50
Eigenschappen
Type toebehoren
Reflector
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
19,88 €
Artikel totaal
19,88 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support