chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Accessories Reflector
BRT-50D
Bestel-ID 3049813
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
15,62 €
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
BRT-50D
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
10,2 mm
Bouwgrootte
⌀ 50,8 mm
Bouwvorm
Rond
Functietoebehoren voor
opto-elektronische sensoren
Omgevingstemperatuur max. (°C)
65
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Type toebehoren
Reflector
Eigenschappen
Type toebehoren
Reflector
Artikel totaal
15,62 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support