chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BRT-34 | TURCK - Your Global Automation Partner
Accessories Reflector
BRT-34
Bestel-ID 3073683
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
7,4 mm
Bouwgrootte
⌀ 34,5 mm
Bouwvorm
Rond
Functietoebehoren voor
opto-elektronische sensoren
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Type toebehoren
Reflector
Eigenschappen
Type toebehoren
Reflector
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
BRT-34
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
15,62 €
Artikel totaal
15,62 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support