chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SMBQ20U | TURCK - Your Global Automation Partner
Accessories Protective Housing
SMBQ20U
Bestel-ID 3079043
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
23 mm x 34 mm x 38,5 mm
Bouwvorm
toebehoren voor rechthoekige types
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Type toebehoren
Montagebeugel
Uitvoering behuizing
1.4401 (AISI 316)
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
SMBQ20U
Eigenschappen
Type toebehoren
Montagebeugel
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
15,62 €
Artikel totaal
15,62 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support