chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
chevron_left
Menu
IT2.56.6SM8MMT | TURCK - Your Global Automation Partner
Glass fiber single conductors
IT2.56.6SM8MMT
Bestel-ID 3810654
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
2012 mm
Functie
zender-ontvanger systeem - zender/ontvanger
Functietoebehoren voor
opto-elektronische sensoren
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
249
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-140
Type toebehoren
Glaslichtgeleider
Eigenschappen
Type toebehoren
Glaslichtgeleider
Materiaal behuizing
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
IT2.56.6SM8MMT
Roestvast staal
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
363,75 €
Artikel totaal
363,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support