chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
CAP 18N-PTFE | TURCK - Your Global Automation Partner
Montageaccessoires Beschermkap van kunststof
CAP 18N-PTFE
Bestel-ID A3056
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
20 mm
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
Toebehoren voor cilinder met schroefdraad
Materiaal behuizing
Kunststof
Montagetoebehoren voor
Schroefdraadsensoren
Type toebehoren
Afsluitkap
Uitvoering behuizing
PTFE
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Toebehoren
CAP 18N-PTFE
Eigenschappen
Type toebehoren
Afsluitkap
Materiaal behuizing
Kunststof
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
19,47 €
Artikel totaal
19,47 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support