chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RU20U-M18M-LFX-H1151 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasone sensor Diffuse sensoren
RU20U-M18M-LFX-H1151
Bestel-ID 100000560
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
63 mm
Bedrijfsmodus
Vluchttijd
Behuizingsoppervlak
Vernikkeld
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Compact
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Certificaten
CE, cULus
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
contactloos
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Naderingsschakelaar
Instelmogelijkheid
Remote Teach
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
200
Medium
Stortgoed, vloeistoffen
Meetprincipe
Ultrasoon
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Resolutie
0,5 mm
Straalrichting
recht
Uitgangsfunctie
Frequentie
Uitvoering actief vlak
epoxy
Uitvoering behuizing
CuZn
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
RU20U-M18M-LFX-H1151
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Uitgangsfunctie
Frequentie
Max. reikwijdte (mm)
200
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
195,14 €
Artikel totaal
195,14 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support