chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RU40U-M18M-AP8X2-H1151/P0001 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasone sensor Diffuse sensoren
RU40U-M18M-AP8X2-H1151/P0001
Bestel-ID 100032174
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
63 mm
Bedrijfsmodus
Vluchttijd
Behuizingsoppervlak
Vernikkeld
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Certificaten
CE, cULus
Communicatieprotocol
IO-Link
Connectortype
M12 x 1
Detectietype
contactloos
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Naderingsschakelaar
Instelmogelijkheid
IO-Link, Remote Teach
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
400
Medium
Stortgoed, vloeistoffen
Meetprincipe
Ultrasoon
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Resolutie
0.5 mm
Schakelelementfunctie
NO/NC
Straalrichting
recht
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
epoxy
Uitvoering behuizing
CuZn
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
RU40U-M18M-AP8X2-H1151/P0001
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Uitgangsfunctie
PNP
Max. reikwijdte (mm)
400
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
248,49 €
Artikel totaal
248,49 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support