chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
RU200-CP40-LIU2N8X2T/S10 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasone sensor Diffuse sensoren
RU200-CP40-LIU2N8X2T/S10
Bestel-ID 1610091
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
166 mm x 40 mm x 40 mm
Bedrijfsmodus
Vluchttijd
Beschermingsgraad
IP40
Bijzondere kenmerken
Drukknop
Bouwvorm
Rechthoekig
Certificaten
CE, cULus
Connectortype
Klemmenkast met kabelwartel
Detectietype
contactloos
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Functie
Naderingsschakelaar
Instelmogelijkheid
Drukknop
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
2000
Medium
Stortgoed, vloeistoffen
Meetprincipe
Ultrasoon
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Resolutie
1 cm
Schakelelementfunctie
NO/NC
Straalrichting
recht
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
RU200-CP40-LIU2N8X2T/S10
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
2000
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
402,38 €
Artikel totaal
402,38 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support