chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
QS18UNAQ8-76772 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ultrasone sensor Diffuse sensoren
QS18UNAQ8-76772
Bestel-ID 3076772
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
33,5 mm x 15 mm x 35 mm
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwvorm
Rechthoekig met schroefdraad
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Naderingsschakelaar
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
500
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
NC-contact
Straalrichting
recht
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering behuizing
ABS
home
Turck-Shop
Sensortechniek
Ultrasoonsensoren
QS18UNAQ8-76772
Eigenschappen
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Uitgangsfunctie
NPN
Max. reikwijdte (mm)
500
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
208,74 €
Artikel totaal
208,74 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support