RI360P4-DSU35-ELIU5X2-H1151/S1386inductieve hoeksensor Met analoge uitgang100033653UitgangstypeAbsoluut singleturn
TP-336A-CF-L2000-I150/D848Temperatuurdetectie Sonde100039441Elektrische uitgangWeerstandProcesaansluitingVoor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montageMeetbereik-50...150 °C
LOCKNUT-M30x1.5-PLASTIC-(20 PCS)Accessoires voor inductieve sensoren100040367Type toebehorenBevestigingsmoerMateriaal behuizingKunststof
RI360P3-QR24M5-0064X2-H1181Contactloze encoder Incrementeel: 64 ppr100041530UitgangstypeincrementeelAsdiameter D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmAstypeHolle as
PT6000PSIG-2105-U3-DT043P/S1351/RDruktransmitter Met spanningsuitgang (3-draads)100044886Elektrische uitgangSpanningsuitgang (3-geleider)Procesaansluiting7/16″-20 UNF buitendraadDrukbereik0...413,69 bar
PT7500PSIG-2105-U3-DT043P/S1351/RDruktransmitter Met spanningsuitgang (3-draads)100044882Elektrische uitgangSpanningsuitgang (3-geleider)Procesaansluiting7/16″-20 UNF buitendraadDrukbereik0...517,11 bar
PT750PSIG-2105-U3-DT043P/S1351/RDruktransmitter Met spanningsuitgang (3-draads)100044883Elektrische uitgangSpanningsuitgang (3-geleider)Procesaansluiting7/16″-20 UNF buitendraadDrukbereik0...51,71 bar
PT3000PSIG-2105-U3-DT043P/S1351/RDruktransmitter Met spanningsuitgang (3-draads)100044885Elektrische uitgangSpanningsuitgang (3-geleider)Procesaansluiting7/16″-20 UNF buitendraadDrukbereik0...206,84 bar
TP-310BHT-M10x1-H1141-L1400/I9Temperatuurdetectie Sonde100046033Elektrische uitgangWeerstandProcesaansluitingM10 x 1 buitendraadMeetbereik-20...350 °C
TP-325BHT-CF-L5000/I50Temperatuurdetectie Sonde100046034Elektrische uitgangWeerstandProcesaansluitingVoor klemringschroefaansluitingen, afschermbuizen of voor directe montageMeetbereik-20...350 °C
RI360P8-EQR24M0-HESG25X3-H1181contactloze encoder met roestvaststalen behuizing SSI100047438UitgangstypeAbsoluut-semi-multiturnAsdiameter D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmAstypeHolle as